1. Home
  2. Certificación de la Tecnología de Movimiento Lineal
La imagen muestra un icono estilizado de un certificado con un sello Tecnología de Movimiento Lineal con certificación para salas blancas: Calidad que se puede medir.

La precisión se une a la limpieza: Tecnología de Movimiento Lineal de Bosch Rexroth, certificada para exigentes aplicaciones en salas blancas

Idoneidad para salas blancas certificada según ISO 14644-1, confirmada por Fraunhofer IPA

Alto nivel de limpieza para procesos de fabricación críticos

En sectores de fabricación altamente sensibles, como la tecnología de semiconductores o la tecnología médica, la sala blanca es un requisito clave para garantizar procesos estables. Incluso las partículas microscópicas pueden provocar fallos o dar lugar a pérdidas de calidad o desperdicio.

Bosch Rexroth ofrece Tecnología de Movimiento Lineal con certificación para salas blancas para este tipo de entornos exigentes, con un enfoque en emisiones de partículas controladas, precisión y larga vida útil. Según la aplicación, las soluciones se utilizan como componentes, como patines de bolas sobre raíl y conjuntos de husillos de rosca de bolas, como unidades lineales modulares o como parte de sistemas lineales complejos.

Limpieza validada – clase de sala blanca certificada – rendimiento preciso

La Tecnología de Movimiento Lineal de Bosch Rexroth ha sido ensayada por el Instituto Fraunhofer de Ingeniería de Fabricación y Automatización (IPA) conforme a ISO 14644-1 y certificada para clases de sala blanca de hasta ISO 3.

El ensayo independiente confirma su idoneidad para su uso en salas blancas con altos requisitos de limpieza, como las presentes en la tecnología de semiconductores, la electrónica y la tecnología médica. Un componente concreto que ha recibido la certificación es el nuevo patín de bolas NRTVG, desarrollado específicamente para aplicaciones en salas blancas y vacío, que prescinde por completo de componentes plásticos. También se ensayó la gama de módulos compactos, diseñada para minimizar la generación de partículas durante el funcionamiento.

Beneficios y resultados

Beneficios en detalle: Menores emisiones de partículas, mayor eficiencia

La certificación según ISO 14644-1 se basa en mediciones reproducibles de partículas en suspensión en el aire durante el funcionamiento. El resultado es la culminación de muchos años de experiencia en desarrollo sistemático junto con nuestros clientes, así como de optimizaciones estructurales y tribológicas específicas:

  • Componentes de la máxima calidad
    Guías lineales fabricadas con precisión para una máxima vida útil con fricción y generación de partículas mínimas.
  • Control de partículas inteligente
    Conexiones opcionales para dispositivos de aspiración para la prevención activa de la contaminación.
  • Diseño optimizado
    Cubiertas de producto a medida y lubricantes adecuados minimizan la formación de partículas.

El resultado para los usuarios:

  • Alta fiabilidad del proceso y menos desperdicio gracias a las bajas emisiones de partículas demostradas
  • Rendimientos estables gracias a condiciones óptimas en procesos de fabricación sensibles
  • Fiabilidad a largo plazo incluso en condiciones exigentes de sala blanca con tiempos de ciclo cortos

¡Contacte con nosotros!

Analicemos juntos cómo la cartera de Tecnología de Movimiento Lineal con certificación para salas blancas de Bosch Rexroth puede optimizar sus procesos y ayudarle a beneficiarse de nuestra amplia experiencia adquirida a través de numerosos proyectos.

Contacte con nosotros

PREGUNTAS FRECUENTES

Ejes lineales con certificación para salas blancas

1. ¿Según qué norma y para qué clases de sala blanca están certificados los ejes lineales de Bosch Rexroth?

Ejes lineales y componentes seleccionados de Bosch Rexroth han sido ensayados conforme a la norma ISO 14644-1 y certificados para clases de sala blanca de hasta ISO 3, ISO 5 e ISO 6. La certificación confirma que los ejes son adecuados para aplicaciones con requisitos muy elevados en cuanto a limpieza y estabilidad del proceso.

2. ¿Cómo se midió la idoneidad para salas blancas de los ejes lineales?

El ensayo de sala blanca fue realizado por el Fraunhofer IPA conforme a la norma ISO 14644-1 en condiciones cercanas a las de funcionamiento real. Las emisiones de partículas en suspensión generadas por los ejes lineales se midieron en funcionamiento dinámico dentro de un montaje de ensayo definido que simula aplicaciones industriales típicas de salas blancas. La evaluación se basa en las concentraciones de partículas medidas por metro cúbico de aire conforme a la norma para las clases de sala blanca ISO 5 e ISO 6.

3. ¿Cuál es el beneficio de la certificación del Fraunhofer IPA para los fabricantes de maquinaria e instalaciones?

El ensayo independiente realizado por Fraunhofer IPA proporciona a los fabricantes de maquinaria e instalaciones una confirmación
objetiva y basada en normas de la idoneidad para salas blancas. Reduce el trabajo de validación y documentación al diseñar procesos de salas blancas, aumenta la fiabilidad de la planificación y facilita una implementación más rápida de los proyectos, especialmente en aplicaciones con altos requisitos de limpieza, precisión y estabilidad del proceso.

Los ejes lineales certificados suelen formar parte de sistemas lineales modulares o robots lineales. Se utilizan en distintas versiones, por ejemplo, como ejes lineales con motor, ejes lineales con conjunto de husillo de bolas o ejes lineales con accionamiento por correa dentada, en función de la aplicación y del diseño del sistema.